Lehká konstrukce v důsledku kombinace plastu a hliníku
Navrženo pro rychlou montáž
Cenově výhodné díky lisování vstřikováním a průhlednému anodizovanému povrchu.
Samomazný a bezúdržbový
Dostupné skladem
Pojistný závit
Pevný závist s vysokým stoupáním dryspin®
Neoprenové ozubené řemeny základní série
Tenký, úzký design
Vodicí šroub je připevněn ke kluznému ložisku pomocí metrického závitu nebo závitu s vysokým stoupáním dryspin®
Rychlost posunu až 25 mm na otočku
Vyvinuto pomocí 3D tisku, vyrobeno levně díky lisování vstřikováním
Rychlá montáž díky nízkému počtu komponent
Vozík se spoustou možností upevnění
Plochý a torzně stabilní díky profilům dvojité hřídele drylin® W
Vodicí šroub se samojistícím trapézovým či metrickým závitem
Rychlé nastavení díky závitu s vysokým stoupáním dryspin®
Nízká hmotnost v důsledku použití plastu a hliníku
Variabilní upevnění prostřednictvím matic s otvorem a upínacích prvků
Délky jednotlivých zdvihů (o velikostech 0630 až 500 mm, 1 040 až 1 000 mm)
Lineární robot založený na osách ozubených řemenů econ
Pro pracovní prostor o rozměrech 500 x 500 mm
Připraven k připojení ke krokovým motorům NEMA