UKONČENÝ MODEL
Pro nové návrhy doporučujeme nový technicky vylepšený e-chain® série B15, E2 mini
Stará série B15 je k dispozici v omezeném množství do vyčerpání zásob. Podpora produktu a skladové zásoby budou omezeny od r. 2012. S jakýmikoli dotazy se obraťte na svůj kontakt v igus®. Děkujeme za vaše pochopení
k E2 mini série B15
Zde můžete svůj systém E-Chain® nakonfigurovat individuálně. Všechny zadané hodnoty a změny se projeví v seznamu dílů umístěném na konci této stránky.
Série B15 - Řetěz, otevírání u vnějšího poloměru
K dispozici vnitřní šířky Bi: 15 až 50 mm
K dispozici poloměry ohybu R: 28 až 180 mm
Rozteč: 30,5 mm na článek = 33 článků/m