[[UKONČENÝ MODEL
Pro nové návrhy doporučujeme nový technicky vylepšený řetěz e-chain® série 2600 z řady igus® E2/000.
Bezpečné držení příčníků, zlepšený systém otvírání, větší samonosné délky a stejné rozměry
Série 27i je k dispozici v omezeném množství do vyčerpání zásob. S jakýmikoli dotazy se obraťte na svůj kontakt v igus®. Děkujeme za vaše pochopení.
K E2/000 série 2600
Zde můžete svůj systém E-Chain® nakonfigurovat individuálně. Všechny zadané hodnoty a změny se projeví v seznamu dílů umístěném na konci této stránky.
Série 27i - Řetěz, otvíratelná podél vnějšího poloměru
1. Velké čepy – dlouhá životnost
2. Vnitřní prostor šetrný ke kabelům
3. Odolné proti nečistotám
4. Oblíbený poměr vnitřních/vnějších rozměrů
5. Integrovatelné odlehčení tahu.
6. Dvojitý doraz
7. Série 27i (otevíratelná na vnitřní straně), 27 (otvíratelná podél vnějšího poloměru)
K dispozici vnitřní šířky Bi: 50 až 200 mm
K dispozici poloměry ohybu R: 63 až 250 mm
Rozteč: 56 mm na článek = 18 článků/m