PMAFIX VAD: Připojovací prvky 90° úhlu
Tyto typy konektorů PMAFIX jsou vhodné v širokém rozmezí aplikací ve spojení s rýhovanými trubkami PMAFLEX a umožňuje nejvyšší bezpečnost a utěsnění.
Charakteristiky:
- Špičková kvalita
- Skládá se z polyamidu, samozhášivé, bez obsahu halogenů, fosforu a kadmia
- Vynikající rázová odolnost
- Teplotní rozsah: -40 °C až +105 °Ckrátkodobý:+160 °C
- Rozsah dodávky IP66(VWD):
uchycení s předem sestavenými univerzálními bezpečnostními svorkami (AFN2)
IP68(VWV): uchycení oválnými svorkami (OVN2),
trubkami a závitové těsnění (NVN3, SVN4)