PMAFIX VAD: Připojovací prvky 45° úhlu
Tyto typy konektorů PMAFIX jsou vhodné v širokém rozmezí aplikací ve spojení s rýhovanými trubkami PMAFLEX a umožňuje nejvyšší bezpečnost a utěsnění.
Charakteristiky:
- Vyrobeny z vysoce kvalitního polyamidu, závitové konektory v poniklované mosazi
- Samozhášivé, bez obsahu halogenů, fosforu a kadmia
- Vynikající rázová odolnost
- Rozsah teplot: -40 °C až +105 °C, krátkodobě až do 160 °C.
- Rozsah dodávky IP66(VAD):uchycení s předem sestavenými univerzálními bezpečnostními svorkami (AFN2)
IP68(VAV): uchycení oválnými svorkami (OVN2), hadice a závitové těsnění (NVN3, SVN4)