VYŘAZENÝ MODEL
Pro nové návrhy doporučujeme nové technicky optimalizované E-Chain® Série E4.28 z modulární sady igus® E4.1.
+25 % více samonosné délky, vyšší stabilita a pevnost v tahu, stejná měření a montážní rozměry
Série 23 je k dispozici v omezeném množství do vyčerpání zásob. Podpora produktu a skladové zásoby budou omezeny od r. 2012. S jakýmikoli dotazy se obraťte na svůj kontakt v igus®. Děkujeme za vaše pochopení.
k sérii E4.28
Zde můžete svůj systém E-Chain® nakonfigurovat individuálně. Všechny zadané hodnoty a změny se projeví v seznamu dílů umístěném na konci této stránky.
Série 23 - Řetěz, s příčkou na každém dalším článku.
1. KMA montážní konzoly
2. K dispozici pevné nebo otočné montážní konzoly
3.R76: Otočné a odstranitelné víčko
4.R76: Odstranitelné příčky
5. Kombinovatelná trubka a řetěz
6. Odlehčení tahu integrovatelné v MB
7.22/23: Příčníky odstranitelné na obou stranách
K dispozici vnitřní šířky Bi: 40 až 300 mm
K dispozici poloměry ohybu R: 55 až 250 mm
Rozteč: 46 mm na článek = 22 článků/m