Tech up, cost downVíce technologií a nižší náklady s pohyblivými plasty
Společnost igus vyvíjí inovativní komponenty z vysoce výkonných plastů pro hladké a trvanlivé pohyby ve strojích a systémech - bez mazání a s nízkými nároky na údržbu.
Zlepšete technologii hnedMazání GO ZEROUšetřete náklady a čas na zbytečné mazání.
pohyblivé plasty jsou lehčí než kov, jsou samomazné a nevyžadují údržbu. Do roku 2034 lze jen v zemědělském sektoru ušetřit 30 milionů eur.
Více o Go ZeroVýrobky igus bez PTFEBez PTFE a testováno na PFAS
Díky novým recepturám, komplexním testům a optimalizovaným procesům již máme na skladě řadu materiálů a výrobků bez PTFE.
K výrobkům bez PTFEKnihovna CADRychle dostupná data CAD - možnost okamžité integrace
Získejte přístup k 2D a 3D souborům CAD v různých formátech nebo je přeneste přímo do svého systému CAD pomocí Click2CAD Toolbox.
Do knihovny CADigus:bike world tour60 let igus ... 6 000 km ... 0g mazání
U příležitosti našeho 60. výročí se náš igus:bike vydává od 15. října 2024 na cestu kolem světa: za 12 měsíců chceme ujet 6 000 km.
Na světové turné igus:bike01 / 05