Součásti vyrobené z vodivých a disipativních vysoce výkonných polymerů se používají k ochraně osob a strojů před následky elektrostatického výboje. Ať už se jedná o práci s citlivými elektronickými součástmi, o stroje s citlivými díly nebo o prostředí s rizikem exploze kvůli časté přítomnosti prachu nebo plynů – tam, kde tření může vést ke vzniku jisker, je zapotřebí speciální ochrany proti elektrostatickému výboji. Společnost igus nabízí širokou řadu součástí odolných proti opotřebení vyrobených z antistatických materiálů, které se díky zabudovaným pevným mazivům a speciálnímu složení vyznačují mimořádně dlouhou životností a výrazně nižší potřebou údržby.
Série E2/000 ESD je již čtvrtou generací společnosti igus v této velikosti. Všechny naše předchozí zkušenosti vyústily v tuto sérii: Snadná a všestranná montáž v kombinaci s robustností, vysoká pevnost se snoubí s tichým provozem a řada zaujme také dlouhou životností kabelu a mnoha montážními možnostmi. Design je stejný u všech variant řady E2/000. Jedná se o standardní produkt pro strojní zařízení po celém světě.
K dispozici vnitřní šířky Bi: 15 až 80 mm
K dispozici poloměry ohybu R: 38 až 145 mm
Rozteč: 33,3 mm/článek = 30 článků/m
K dispozici vnitřní šířky Bi: 10 až 50 mm
K dispozici poloměry ohybu R: 18, 28, 38 mm
Rozteč: 20 mm/článek = 50 článků/m
Mají všechny produkty igus certifikaci ATEX?
Ačkoli díly nabízené společností igus odpovídají definici součástí ATEX, a tudíž by měly splňovat směrnice ATEX, samy o sobě certifikaci mít nemusí. Podle analýzy společnosti TÜV Rheinland se na ESD díly nabízené společností igus nevztahuje směrnice 2014/34/EU, protože nemají autonomní funkci a vlastní zdroj vznícení. Proto nelze říci, že jsou v souladu s ATEX. Součásti vyrobené z ESD materiálu nicméně předcházejí statickým výbojům a z nim plynoucímu nebezpečí exploze, což uživatelům pomůže získat certifikaci ATEX pro celý závod.
Kde se ESD součásti používají?
Častou oblastí využití součástí vyrobených z ESD materiálu jsou stroje s citlivými elektronickými součástmi, jako jsou prodejní automaty. I malý výboj může způsobit velké škody, což by znamenalo přímé finanční ztráty pro provozovatele. Další oblastí jsou zařízení na pracovištích vyžadujících zvláštní ESD ochranu. Jedná se například o výrobny či opravny citlivých elektronických součástí. Citlivostí vůči ESD poškození se často vyznačují rovněž laboratorní zařízení ve výzkumných institucích a stroje zdravotnické techniky, což je důvod, proč se zde hojně používají materiály bránící elektrostatickému výboji, zejména pokud navíc zvyšují hygieničnost díky své samomaznosti. V polovodičovém průmyslu se součásti vyrobené z disipativního materiálu používají při automatizaci montáže plošných spojů.
ESD díly hrají významnou roli ve strojích, které se používají v prostorech s rizikem exploze a při styku se snadno vznětlivými látkami s vysokými požadavky na ochranu proti explozi. ESD díly společnosti igus lze najít například v cisternových vozech, soupravách pro hloubkové vrty a lakovnách. ESD produkty pomáhají chránit závod a přispívají k bezpečnosti na pracovišti zejména u aplikací se snadno vznětlivými plyny nebo velkým množstvím prachu.